SQT-104-01-SM-D-RA 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.756 | $3.878 | $3.293 | $2.927 | $2.160 | $1.904 | $1.393 | $0.882 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-104-01-L-D-RA | 12238 | チューブ | 1 | 67 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-104-01-F-D-RA | 7087 | チューブ | 1 | 67 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-104-01-FM-D-RA | 246 | チューブ | 1 | 67 | めっき加工 | はい |
| SQT-104-01-LM-D-RA | 246 | チューブ | 1 | 67 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |