SQT-106-01-FM-S 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
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
| 明日発送:241点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.508 | $1.227 | $0.988 | $0.770 | $0.686 | $0.603 | $0.447 | $0.312 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-106-01-S-S | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-106-01-STL-S | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-106-01-G-S | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-106-01-H-S | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-106-01-L-S | 4886 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-106-01-F-S | 7955 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり46個) |