SQT-110-01-SM-S-RA - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.829 | $3.461 | $3.217 | $3.063 | $2.261 | $1.995 | $1.460 | $0.926 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-110-01-L-S-RA | 399 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-110-01-FM-S-RA | 210 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| SQT-110-01-LM-S-RA | 210 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| SQT-110-01-F-S-RA | 210 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |