SQT-113-03-H-D 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.860 | $7.644 | $7.224 | $6.372 | $5.868 | $5.268 | $3.924 | $2.892 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-113-03-L-D | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-113-03-F-D | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-113-03-G-D | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-113-03-S-D | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-113-03-LM-D | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり21個) |