SQT - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。

特徴

  • アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
4 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TW-SMシリーズ サムネイル画像
TW-SM

フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

シリーズ画像 TW-TH
TW-TH

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

LTMMシリーズ サムネイル画像
LTMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

PTTシリーズ サムネイル画像
PTT

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TCMDシリーズ サムネイル画像
TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

ZLTMMシリーズ サムネイル画像
ZLTMM

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

TSHシリーズ サムネイル画像
TSH

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

TMMSシリーズ サムネイル画像
TMMS

2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TMM-102-01-F-S-RA SQT-102-01-F-S-RA 2.00 mm (.0787") 2 スルーホール コプラナー 8 Gbps NRZ
TMM-102-01-F-S-RA SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 2 スルーホール ライトアングル 8 Gbps NRZ
TMM-102-01-F-S SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 7.85 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.40 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-125-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.53 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-130-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.65 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-135-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.78 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-140-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 9.91 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-145-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.03 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-150-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.16 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-155-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.29 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-160-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.41 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-165-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.54 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-170-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.67 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-175-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.80 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-180-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 10.92 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-185-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.05 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-190-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.18 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-195-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.30 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-200-090 SQT-102-01-F-S 2.00 mm (.0787") 11.43 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ