SQT-116-01-L-S-016 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能