SQT-125-01-L-D-RA - 2mm/.079in Box Receptacle Square Tail, 50 Pin, 2 Row, Right Angle, 10µin Gold/Tin, .090in Tail

SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。

特徴

  • アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

在庫
明日発送:365点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $7.929 $7.706 $7.282 $6.413 $5.682 $5.014 $3.668 $2.576
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
4 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TW-SMシリーズ サムネイル画像
TW-SM

フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

シリーズ画像 TW-TH
TW-TH

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

LTMMシリーズ サムネイル画像
LTMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

PTTシリーズ サムネイル画像
PTT

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TCMDシリーズ サムネイル画像
TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

ZLTMMシリーズ サムネイル画像
ZLTMM

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

TSHシリーズ サムネイル画像
TSH

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

TMMSシリーズ サムネイル画像
TMMS

2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。