SQW-105-01-SM-D-VS-A-K - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端または表面実装終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。2列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.456 | $3.284 | $3.052 | $2.659 | $2.351 | $2.072 | $1.512 | $1.058 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQW-105-01-SM-D-VS-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SQW-105-01-SM-D-VS-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SQW-105-01-L-D-VS-A-K | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| SQW-105-01-F-D-VS-A-K | 0 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |