SQW-110-01-STL-D-VS-P-TR - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
SQTシリーズはスルーホール終端または表面実装終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。2列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.335 | $5.070 | $4.712 | $4.105 | $3.586 | $3.140 | $2.249 | $1.508 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQW-110-01-STL-D-VS-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SQW-110-01-STL-D-VS-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SQW-110-01-LM-D-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| SQW-110-01-L-D-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| SQW-110-01-F-D-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| SQW-110-01-S-D-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |