SSQ-103-03-T-S-RA - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Square Tail, 3 Pin, 1 Row, Right Angle, Tin, .300in Tail
0.100"ピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年もの間、電子機器業界の定番として支持されてきました。Samtecでは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトによりそれらを最新のものにしています。SSQシリーズはスルーホール アプリケーション向け角型ピンを特徴とし、新たな設計にも後付けアプリケーションにも理想的です。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:自己ネスティング アプリケーションに適した.025"(0.635 mm)角型テール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.845 | $0.659 | $0.536 | $0.453 | $0.361 | $0.309 | $0.258 | $0.185 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSQ-103-03-S-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-103-03-G-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-103-03-SM-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-103-03-F-S-RA | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-103-03-L-S-RA | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |