SSQ-108-01-H-D 角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ
0.100"ピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年もの間、電子機器業界の定番として支持されてきました。Samtecでは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトによりそれらを最新のものにしています。SSQシリーズはスルーホール アプリケーション向け角型ピンを特徴とし、新たな設計にも後付けアプリケーションにも理想的です。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:自己ネスティング アプリケーションに適した.025"(0.635 mm)角型テール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.715 | $4.309 | $4.004 | $3.814 | $3.034 | $2.578 | $2.111 | $1.505 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSQ-108-01-F-D | 1255 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-108-01-TM-D | 999 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSQ-108-01-T-D | 900 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-108-01-G-D | 865 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-108-01-S-D | 155 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |