SSQ-108-01-TM-S 角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ
0.100"ピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年もの間、電子機器業界の定番として支持されてきました。Samtecでは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトによりそれらを最新のものにしています。SSQシリーズはスルーホール アプリケーション向け角型ピンを特徴とし、新たな設計にも後付けアプリケーションにも理想的です。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:自己ネスティング アプリケーションに適した.025"(0.635 mm)角型テール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| SSQ-108-01-G-S | 2114 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-108-01-F-S | 1324 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-108-01-SM-S | 999 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSQ-108-01-T-S | 999 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSQ-108-01-S-S | 473 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |