SSQ-116-02-SM-T 角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ
0.100"ピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年もの間、電子機器業界の定番として支持されてきました。Samtecでは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトによりそれらを最新のものにしています。SSQシリーズはスルーホール アプリケーション向け角型ピンを特徴とし、新たな設計にも後付けアプリケーションにも理想的です。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:自己ネスティング アプリケーションに適した.025"(0.635 mm)角型テール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| SSQ-116-02-T-T | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-116-02-S-T | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-116-02-F-T | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-116-02-L-T | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSQ-116-02-G-T | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |