SSW-103-02-T-D-001 PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。