SSW - PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。

特徴

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HW-SMシリーズ サムネイル画像
HW-SM

表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HW-THシリーズ サムネイル画像
HW-TH

高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

シリーズ画像 TSW-
TSW

クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

DWシリーズ サムネイル画像
DW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

EWシリーズ サムネイル画像
EW

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

HMTSWシリーズ サムネイル画像
HMTSW

.100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ

HTSSシリーズ サムネイル画像
HTSS

.100"高温シュラウド ターミナルストリップ

HTSWシリーズ サムネイル画像
HTSW

高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

LCWシリーズ サムネイル画像
LCW

.100"フリクションロック ターミナルストリップ

MTLWシリーズ サムネイル画像
MTLW

.100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

MTSWシリーズ サムネイル画像
MTSW

可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

TSMシリーズ サムネイル画像
TSM

.100"表面実装ターミナル ストリップ

TLWシリーズ サムネイル画像
TLW

.100"低背型ターミナルストリップ

ZWシリーズ サムネイル画像
ZW

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、 0.100"ピッチ

TSSHシリーズ サムネイル画像
TSSH

.100"エンド シュラウド ターミナルストリップ

TSSシリーズ サムネイル画像
TSS

.100"シュラウド ターミナルストリップ

ZSSシリーズ サムネイル画像
ZSS

.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ

HCMDシリーズ サムネイル画像
HCMD

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HCMSシリーズ サムネイル画像
HCMS

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HHSCシリーズ サムネイル画像
HHSC

.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー

PHTシリーズ サムネイル画像
PHT

.100"ターミナルストリップ、プレスフィット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
HW-02-08-F-S-260-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.38 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-250-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.13 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-255-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.26 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-265-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.51 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-275-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.76 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-270-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.64 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-285-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.02 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-290-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.15 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-280-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 16.89 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-295-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.27 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-305-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.53 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-300-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.40 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-310-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.65 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-08-F-S-315-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.78 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-15-F-S-320-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 17.91 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-15-F-S-325-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.03 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-15-F-S-330-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.16 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-15-F-S-335-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.29 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-15-F-S-340-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.42 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
HW-02-15-F-S-345-SM SSW-102-22-F-S-VS .100" (2.54 mm) 18.54 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。