SSW-104-22-G-D-VS-K-TR - PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.942 | $3.651 | $3.102 | $2.755 | $2.178 | $1.947 | $1.536 | $1.429 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-104-22-G-D-VS-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSW-104-22-G-D-VS-K-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| SSW-104-22-STL-D-VS-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-104-22-F-D-VS-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-104-22-L-D-VS-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-104-22-S-D-VS-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-104-22-H-D-VS-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |