SSW-105-02-G-D-RA PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| 明日発送:1902点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1500 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 価格 | $2.610 | $2.419 | $2.050 | $1.826 | $1.409 | $1.235 | $0.943 | $0.862 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-105-02-S-D-RA | 2383 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-105-02-F-D-RA | 1581 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-105-02-TM-D-RA | 1355 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-105-02-SM-D-RA | 1355 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-105-02-FM-D-RA | 1355 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |