SSW-106-01-T-D - PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| 明日発送:13737点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
| 価格 | $1.257 | $1.154 | $0.989 | $0.876 | $0.649 | $0.484 | $0.422 | $0.371 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-106-01-S-D | 6451 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-01-TM-D | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-01-FM-D | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-01-SM-D | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-01-F-D | 1037 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-106-01-G-D | 87 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |