SSW-106-02-F-D - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Solder Tail, 12 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .194in Tail
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.860 | $1.640 | $1.325 | $1.127 | $0.841 | $0.731 | $0.556 | $0.482 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-106-02-G-D | 7827 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-106-02-S-D | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-02-T-D | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-02-SM-D | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |