SSW-106-02-H-D-RA - PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.476 | $4.152 | $3.516 | $3.132 | $2.434 | $2.150 | $1.659 | $1.465 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-106-02-T-D-RA | 3997 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-106-02-TM-D-RA | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-02-F-D-RA | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-02-S-D-RA | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-02-SM-D-RA | 1250 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-106-02-G-D-RA | 63 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |