SSW-107-01-E-D PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| SSW-107-01-L-D | 26854 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-107-01-T-D | 13127 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-107-01-SM-D | 1132 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-107-01-FM-D | 1132 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-107-01-TM-D | 1132 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-107-01-F-D | 400 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-107-01-S-D | 346 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-107-01-G-D | 16 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |