SSW-108-01-TM-D - PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| 明日発送:999点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.839 | $1.622 | $1.310 | $1.114 | $0.832 | $0.723 | $0.550 | $0.476 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-108-01-F-D | 2622 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-108-01-SM-D | 999 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-108-01-FM-D | 999 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-108-01-G-D | 673 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-108-01-T-D | 28 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-108-01-L-D | 23 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |