SSW-114-22-L-S-VS-P-TR - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Solder Tail, 14 Pin, 1 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, PnP Pad, Tape & Reel
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.527 | $3.447 | $3.367 | $3.207 | $2.441 | $2.140 | $1.674 | $1.534 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-114-22-L-S-VS-P | 0 | チューブ | 1 | 15 | パッケージング | いいえ |
| SSW-114-22-L-S-VS-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSW-114-22-F-S-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-114-22-S-S-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-114-22-G-S-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |