SSW-117-01-L-D-LL PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 8500 |
| 価格 | $4.758 | $4.301 | $3.996 | $3.806 | $2.851 | $2.533 | $1.896 | $1.260 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-117-01-F-D-LL | 301 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-117-01-G-D-LL | 301 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-117-01-T-D-LL | 301 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-117-01-SM-D-LL | 301 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| SSW-117-01-S-D-LL | 244 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |