SSW-117-22-F-D-VS-P - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Solder Tail, 34 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, PnP Pad
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.684 | $5.555 | $5.425 | $5.167 | $3.889 | $3.394 | $2.611 | $2.321 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-117-22-F-D-VS-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SSW-117-22-F-D-VS-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| SSW-117-22-L-D-VS-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-117-22-S-D-VS-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-117-22-G-D-VS-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |