SSW-120-03-H-D-RA - .100in/2.54mm Socket Strip Receptacle Solder Tail, 40 Pin, 2 Row, Right Angle, 30µin Gold/Flash, .300in Tail
.100インチピッチのプリント基板ソケットストリップは、何十年にもわたってエレクトロニクス業界の定番となっています。Samtecは、高い保持力、費用対効果の高いTiger Buy™コンタクトでそれらを最新の状態にしました。表面実装型とスルーホール型があり、新規設計やレトロフィットアプリケーションに最適な汎用性の高いソケットです。
特徴
ピッチ:.100" (2.54 mm)
アプリケーション:1列、2列、3列(最大150ピン)
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.012 | $11.760 | $11.520 | $11.100 | $8.611 | $7.632 | $5.897 | $5.214 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-120-03-L-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-120-03-S-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-120-03-T-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-120-03-F-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| SSW-120-03-G-D-RA | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |