STMM-105-02-T-D-SM-TR - 2mm/.079in Shrouded Box Header IDC Mate, 10 Pin, 2 Row, SMT, Matte Tin, .240in Body Ht, .120in Post, Tape & Reel
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.448 | $2.812 | $2.387 | $2.122 | $1.594 | $1.418 | $1.066 | $0.713 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-105-02-T-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 35 | パッケージング | いいえ |
| STMM-105-02-T-D-SM-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| STMM-105-02-L-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-105-02-SM-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-105-02-G-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-105-02-F-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-105-02-S-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |