STMM-106-02-T-D-SM-TR - 2mm/.079in Shrouded Box Header IDC Mate, 12 Pin, 2 Row, SMT, Matte Tin, .240in Body Ht, .120in Post, Tape & Reel
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.483 | $2.840 | $2.412 | $2.144 | $1.610 | $1.432 | $1.076 | $0.721 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-106-02-T-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 32 | パッケージング | いいえ |
| STMM-106-02-G-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-106-02-S-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり525個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |