STMM-108-01-G-D-SM-TR - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.350 | $5.746 | $5.331 | $5.085 | $3.960 | $3.585 | $2.734 | $1.848 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-108-01-G-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 26 | パッケージング | いいえ |
| STMM-108-01-G-D-SM-FR | 0 | テープ&リール | 325 | 325 | パッケージング | いいえ |
| STMM-108-01-F-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-108-01-T-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-108-01-S-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-108-01-TM-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |