STMM-112-02-L-D-SM - 2mm/.079in Shrouded Box Header IDC Mate, 24 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .240in Body Ht, .120in Post
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.381 | $4.864 | $4.520 | $4.304 | $3.211 | $2.847 | $2.119 | $1.391 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-112-02-L-D-SM-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | パッケージング | いいえ |
| STMM-112-02-L-D-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| STMM-112-02-H-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-112-02-S-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-112-02-F-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-112-02-G-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-112-02-T-D-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり19個) |
