STMM-117-02-S-D-SM-LC - 2mm/.079in Shrouded Box Header IDC Mate, 34 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Tin, .240in Body Ht, .120in Post, LC
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.171 | $12.173 | $11.507 | $11.092 | $8.323 | $7.400 | $5.554 | $3.709 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-117-02-S-D-SM-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| STMM-117-02-G-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-117-02-T-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| STMM-117-02-F-D-SM-LC | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり14個) |
