T2M-109-01-S-D-RA-WT 2mm(.0787インチ)ピッチボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードのシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列および2列、バーティカルおよびライトアングル、表面実装(SMT)、スルーホール、ネジ止めタイプが選択可、Tiger Eye™
T2Mは、1列または2列の2.00mmピッチのワイヤー・ツー・ボード・コネクタです。スルーホール終端と表面実装終端が選択できるT2Mは、S2SDおよびS2SSケーブルアッセンブリと嵌合する設計です。T2MはSamtecのTiger Eye™多接点コンタクトシステムを採用し、過酷な条件下でも高い信頼性を発揮します。
特徴
ピッチ:2.00 mm (.0787")
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
1列または2列
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大350VAC/495VDC
アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび溶接タブの機能あり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.282 | $6.583 | $6.117 | $5.825 | $4.491 | $4.046 | $3.156 | $2.266 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2M-109-01-L-D-RA-WT | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |