T2M-127-01-L-D-TH-WT 2mm(.0787インチ)ピッチボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードのシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列および2列、バーティカルおよびライトアングル、表面実装(SMT)、スルーホール、ネジ止めタイプが選択可、Tiger Eye™
T2Mは、1列または2列の2.00mmピッチのワイヤー・ツー・ボード・コネクタです。スルーホール終端と表面実装終端が選択できるT2Mは、S2SDおよびS2SSケーブルアッセンブリと嵌合する設計です。T2MはSamtecのTiger Eye™多接点コンタクトシステムを採用し、過酷な条件下でも高い信頼性を発揮します。
特徴
ピッチ:2.00 mm (.0787")
コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
1列または2列
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大350VAC/495VDC
アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび溶接タブの機能あり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。