TFM-103-01-L-D-RE1-WT - .05in/1.27mm Tiger Eye Box Header Connector, 6 Pin, 2 Row, Right Angle Elevated .062 PCB, 10µin Gold/Tin, Through Hole, .078in Tail
高信頼性アプリケーション向けのtiger eye™コンタクトを備えた幅広いスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップ。TFMシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050"(1.27mm)ピッチコネクターです。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
スタック高さ複数あり
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.505 | $2.857 | $2.427 | $2.157 | $1.754 | $1.619 | $1.350 | $1.081 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM-103-01-S-D-RE1-WT | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-103-01-H-D-RE1-WT | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-103-01-F-D-RE1-WT | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-103-01-FM-D-RE1-WT | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-103-01-STL-D-RE1-WT | 0 | チューブ | 1 | 52 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり52個) |