TFM-105-02-S-D-A-P-TR - 1.27mm(.05インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™
高信頼性アプリケーション向けのtiger eye™コンタクトを備えた幅広いスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップ。TFMシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050"(1.27mm)ピッチコネクターです。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
スタック高さ複数あり
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| 明日発送:575点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8800 |
| 価格 | $3.101 | $2.567 | $2.148 | $1.851 | $1.730 | $1.594 | $1.482 | $1.402 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM-105-02-S-D-A-P | 0 | チューブ | 1 | 58 | パッケージング | いいえ |
| TFM-105-02-S-D-A-P-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | パッケージング | いいえ |
| TFM-105-02-H-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-02-F-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-02-L-D-A-P-TR | 4532 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-02-STL-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-02-SM-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-02-S-D-A-K-TR | 55610 | テープ&リール | 1 | 475 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |