TFM-105-12-L-D-A - .05in/1.27mm Tiger Eye Box Header Connector, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, .320in Ht, A Pin
高信頼性アプリケーション向けのtiger eye™コンタクトを備えた幅広いスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップ。TFMシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050"(1.27mm)ピッチコネクターです。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
スタック高さ複数あり
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.186 | $1.808 | $1.513 | $1.305 | $1.185 | $1.078 | $0.969 | $0.869 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM-105-12-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TFM-105-12-S-D-A | 0 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-12-STL-D-A | 0 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-12-H-D-A | 0 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-105-12-SM-D-A | 0 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり60個) |