TFM-117-01-S-S 1.27mm(.05インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

高信頼性アプリケーション向けのtiger eye™コンタクトを備えた幅広いスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップ。TFMシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050"(1.27mm)ピッチコネクターです。

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • 定格電流:最大3.7A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

  • スタック高さ複数あり

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.181 $5.587 $5.192 $4.945 $3.894 $3.544 $2.844 $2.143
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.27 mm 1列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。