TFM-125-22-S-D-A-P-TR - .05in/1.27mm Tiger Eye Box Header Connector, 50 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, SMT, .390in Ht, A Pin, PnP Pad, Tape & Reel
高信頼性アプリケーション向けのtiger eye™コンタクトを備えた幅広いスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップ。TFMシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050"(1.27mm)ピッチコネクターです。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
定格電流:最大3.7A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
スタック高さ複数あり
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.558 | $8.966 | $8.351 | $7.809 | $7.141 | $6.517 | $5.904 | $5.367 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM-125-22-S-D-A-P | 0 | チューブ | 1 | 16 | パッケージング | いいえ |
| TFM-125-22-S-D-A-P-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | パッケージング | いいえ |
| TFM-125-22-SM-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-125-22-STL-D-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| TFM-125-22-S-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |