TFM - 1.27mm(.05インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

高信頼性アプリケーション向けのtiger eye™コンタクトを備えた幅広いスルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップ。TFMシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050"(1.27mm)ピッチコネクターです。

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • 定格電流:最大3.7A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ

  • スタック高さ複数あり

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

1.27mm(.05インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

1.27 mm 1列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
試験報告書
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 10 表面実装 コプラナー 8 Gbps NRZ
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-D .050" (1.27 mm) 10 表面実装 ライトアングル 8 Gbps NRZ
TFM-105-12-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-105-22-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 9.91 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-105-32-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-105-02-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 14 表面実装 コプラナー 8 Gbps NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-D .050" (1.27 mm) 14 表面実装 ライトアングル 8 Gbps NRZ
TFM-107-02-L-D-A SFM-107-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 14 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 20 表面実装 コプラナー 8 Gbps NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-D .050" (1.27 mm) 20 表面実装 ライトアングル 8 Gbps NRZ
TFM-110-02-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-110-22-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 9.91 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-110-12-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-110-32-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 20 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 30 表面実装 コプラナー 8 Gbps NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-D .050" (1.27 mm) 30 表面実装 ライトアングル 8 Gbps NRZ
TFM-115-02-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-115-12-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TFM-115-32-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 30 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠