TFSD-05-28-G-05.65-TR-NDS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $12.835 | $12.151 | $11.694 | $11.408 | $9.953 | $9.467 | $8.497 | $7.526 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-05-28-G-06.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-08.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-03.25-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-15.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-16.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-18.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-40.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-05-28-G-46.00-TR-NDS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |