TFSD-10-28-H-99.99-SL 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $51.200 | $48.470 | $46.649 | $45.511 | $39.449 | $37.428 | $33.386 | $29.345 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-10-28-H-60.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-51.20-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-36.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-30.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-24.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-16.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-12.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-10-28-H-03.00-SL | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |