TFSD-15-28-G-36.01-S 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $31.706 | $30.016 | $28.888 | $28.184 | $24.429 | $23.177 | $20.675 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-15-28-G-36.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-39.37-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-40.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-30.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-48.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-20.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-19.69-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-18.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-16.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-15.75-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-12.01-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-11.81-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-09.95-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-09.84-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-08.70-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-15-28-G-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
