TFSD-20-30C-H-79.00-DL-NUS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $110.489 | $104.597 | $100.668 | $98.213 | $85.129 | $80.768 | $72.047 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-20-30C-H-78.80-DL-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-20-30C-H-59.06-DL-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-20-30C-H-40.00-DL-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-20-30C-H-39.40-DL-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-20-30C-H-39.04-DL-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |