TFSD-30-28-G-11.97-T-NUS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $53.818 | $50.948 | $49.035 | $47.839 | $41.466 | $39.341 | $35.093 | $30.845 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-30-28-G-10.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-15.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-08.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-07.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-06.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-04.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-20.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28-G-03.25-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
