TFSD-30-28C-G-05.00-D-NDS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 28および30 AWG PVCワイヤー

  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合

  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $56.763 $53.735 $51.717 $50.456 $43.734 $41.494 $37.013 $32.533
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.27 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。