TFSD-30-28C-H-03.00-S - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $43.636 | $41.309 | $39.757 | $38.788 | $33.620 | $31.898 | $28.453 | $25.009 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-30-28C-G-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TFSD-30-28C-H-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28C-H-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28C-H-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28C-H-15.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28C-H-20.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-30-28C-H-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |
