TFSD-40-28-G-08.00-T-NUS - 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ロック/ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $64.544 | $61.102 | $58.807 | $57.373 | $49.730 | $47.182 | $42.087 | $36.992 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-40-28-F-08.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TFSD-40-28-G-07.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-40-28-G-06.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-40-28-G-05.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-40-28-G-03.25-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-40-28-G-18.00-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSD-40-28-G-39.37-T-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |