TFSS-10-28-G-08.11-S - 1.27mm (.05 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、単列、プラグ / オス - プラグ / オスまたはソケット / メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWG PVCワイヤー
Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| 価格 | $8.149 | $7.532 | $7.120 | $6.862 | $5.743 | $5.370 | $4.624 | $3.877 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSS-10-28-G-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSS-10-28-G-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSS-10-28-G-03.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSS-10-28-G-40.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSS-10-28-G-48.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSS-10-28-G-60.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| TFSS-10-28-G-79.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
