TLW-101-06-G-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 2 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .105in Post, .135in Tail
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:4016点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.603 | $0.468 | $0.377 | $0.321 | $0.237 | $0.209 | $0.153 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-101-06-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-101-06-L-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-101-06-F-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-101-06-T-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |