TLW-105-01-G-S-RA - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 5 Pin, 1 Row, Right Angle, 10µin Gold/Flash, .230in Post
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| 明日発送:3802点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.938 | $1.512 | $1.221 | $1.030 | $0.792 | $0.712 | $0.532 | $0.345 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-105-01-F-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-105-01-H-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-105-01-L-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-105-01-T-S-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |